Induktiv givare
I12002
SIT-2070-BBOW
Induktiv givare
I12002
SIT-2070-BBOW
- Lång avkänningsräckvidd på 70 mm
- Aktiv bas med Ø 100 mm
- För applikationer i stål- och metallindustrier
- Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
- Med AC-utgång för användning i AC-strömförsörjningar
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 20...70 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 90...250 AC |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Utgångar
Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 11 |
Minsta lastström [mA] | 15 |
Max. läckström [mA] | 6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 5 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 20...70 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 70 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | < 15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 509,8 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Material | PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|