- Produkter
- I22008
Induktiv givare
I22008
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
Induktiv givare
I22008
SIY-2120-ABOW/LS/A-PLATE
- Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
- För applikationer i stål- och metallindustrier
- Med AC-utgång för användning i AC-strömförsörjningar
- Lång avkänningsräckvidd på 120 mm
- Aktiv bas med Ø 164 mm
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 30...120 |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 90...250 AC |
Skyddsklass | I |
Polaritetssäker | nej |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 11 |
Minsta lastström [mA] | 15 |
Max. läckström [mA] | 6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 3 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 30...120 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 120 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 120 ± 10 % |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | < 15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 1578 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | ej inbyggbar |
Monteringstyp | med montageplatta |
Mått [mm] | Ø 164 / L = 68 |
Material | kapsling: PBT; Montageplatta: Aluminium eloxerad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|