Induktiv ringgivare
I7R201
I7R3010-FPKG/US-100-IPF
Induktiv ringgivare
I7R201
I7R3010-FPKG/US-100-IPF
- Hög upplösning
- Korta svarstider
- Okänslig för smuts
- Statisk funktionsprincip
- Hög skyddsklass
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Kapsling | cirkulär |
Mått [mm] | 60 x 35 x 20 |
Applikation
Arbetsprincip | statisk |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...35 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 11 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Storlek på stålkula (diameter) [mm] | 1,5 |
---|---|
Max. objekthastighet [m/s] | 35 |
Reaktionstider
Pulsförlängning [ms] | 10...150 |
---|---|
Pulsförlängning, justerbar | ja |
Max. falltid [ms] | 10 |
Reaktionstid [ms] | < 0,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 658 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 60,7 |
---|---|
Kapsling | cirkulär |
Mått [mm] | 60 x 35 x 20 |
Innerdiameter [mm] | 10,1 |
Material | kapsling: PA; ring: POM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|