- Produkter
- I85008
Induktiv rörgivare
I85008
I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS
Induktiv rörgivare
I85008
I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS
- Dynamisk funktionsprincip
- Tillförlitlig detektering av objekt med mycket liten diameter
- Mycket kort svarstid
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | < 14 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 70 x 20 x 12 |
Applikation
Arbetsprincip | dynamisk |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...35 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 25 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | < 14 |
---|---|
Storlek på stålkula (diameter) [mm] | 3 |
Max. objekthastighet [m/s] | 25 |
Reaktionstider
Pulsförlängning [ms] | 100 |
---|---|
Max. falltid [ms] | 100 |
Reaktionstid [ms] | < 0,2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1188 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 51 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 70 x 20 x 12 |
Material | kapsling: PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|