• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IB0105

Induktiv givare

IB0105

IB-2020ZABOA/6M

Induktiv givare

IB0105

IB-2020ZABOA/6M

  • Med kombinerat AC/DC-utmatningssteg
  • Dubbelledningsteknologi
  • Stort driftstemperaturintervall
  • PTB-hölje som tål betslamslösningar
  • Med silikonkabel för användning i höga temperaturer
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 20
Kapsling cylindrisk
Mått [mm] Ø 34 / L = 82
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...250 AC/DC
Skyddsklass II
Polaritetssäker nej
Utgångar
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 6
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 6,5
Minsta lastström [mA] 5
Max. läckström [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 100; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningssäker nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 20
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 20 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...16,2
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...20
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...100
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 3 V
EN 55011 emission Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 611
Mekaniska data
Vikt [g] 470
Kapsling cylindrisk
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] Ø 34 / L = 82
Material kapsling: PBT; ändhylsa: TPE
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Tillbehör
Ingående delar
Monteringsklämmor: 1
Anmärkning
Anmärkning
Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 6 m, Silikon; 2 x 0,75 mm²