Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 60 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 105 x 80 x 42 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) | |
---|---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 6 | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 6,5 | |
Minsta lastström [mA] | 5 | |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 200 | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 | |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 4 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 4 | |
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningssäker | nej | |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 60 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 60 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...48,6 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 454 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 510 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 105 x 80 x 42 |
Material | PPE modifierad; PA |
Åtdragningsmoment [Nm] | skruvar till höljet: 0,9 Nm; monteringsskruvar: 4 Nm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb; Placera säkringen utanför det explosionsfarliga området. |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: 0,34...2,5 mm²; Mantel: Ø 5...9 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|