Induktiv givare
ID0038
IDC2050BARKA/SL/LS-300BL
Induktiv givare
ID0038
IDC2050BARKA/SL/LS-300BL
- Mycket lång avkänningsräckvidd
- Stor aktiv givaryta
- Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
- LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 50 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Skyddsklass | I |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 6 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 6 |
Minsta lastström [mA] | 5,5 |
Max. läckström [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 450 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 450 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 50 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...40,5; (monterad inbyggd i stål ST37) |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,85 / Mässing: 0,48 / Aluminium: 0,46 / koppar: 0,38 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 352 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 432,5 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 92 x 80 x 40 |
Material | PPE; formgjuten zink; Mässing förnicklad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |