Induktiv givare
ID3507
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
Induktiv givare
ID3507
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
- Mycket lång avkänningsräckvidd och stor aktiv givaryta
- Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
- Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar , via internaterminaler 4 + 5) |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 60 |
Kapsling | rektangulär |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | I |
Polaritetsskyddad | nej |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar , via internaterminaler 4 + 5) | |
---|---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 6,5 | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 6,5 | |
Minsta lastström [mA] | 5 | |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 1 (24 V DC) | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 | |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 4 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 4 | |
Fabriksinställning |
|
|
Kortslutningsskyddad | nej | |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 60 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 60 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...48,6 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 477,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Material | PPE |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A |