• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. ID3508

Induktiv givare

ID3508

IDE2060-FBOA/LS100AK

Induktiv givare

ID3508

IDE2060-FBOA/LS100AK

  • Mycket lång avkänningsräckvidd
  • Stor aktiv givaryta
  • Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
  • Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 60
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 105 x 80 x 40
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...250 AC/DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad nej
Utgångar
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 6,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 6,5
Minsta lastström [mA] 5
Max. läckström [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 1 (24 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 4
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 4
Kortslutningsskyddad nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 60
Avkänningsavstånd inställbar ja
Fabriksinställning räckvidd [mm] 60
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 60 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...48,6
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
Mekaniska data
Vikt [g] 462,664
Kapsling rektangulär
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 105 x 80 x 40
Material PPE
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
skruvmejsel: 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C