• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. ID5028

Induktiv givare

ID5028

ID-3050-ANKG

Induktiv givare

ID5028

ID-3050-ANKG

  • Mycket lång avkänningsräckvidd
  • Stor aktiv givaryta
  • Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 50
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 120 x 80 x 30
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 8
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 50
Avkänningsavstånd inställbar ja
Fabriksinställning räckvidd [mm] 50
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 50 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...40,5
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1132
Mekaniska data
Vikt [g] 595,5
Kapsling rektangulär
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 120 x 80 x 30
Material PPE modifierad
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
skruvmejsel: 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²