Induktiv givare
ID5072
IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA
Induktiv givare
ID5072
IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA
- Lång avkänningsräckvidd för användning med transportband
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Avkänningsavstånd [mm] | 50 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 70 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 50 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 50; (monterad inbyggd i stål ST37) |
Arbetsavstånd [mm] | 0...40,5; (monterad inbyggd i stål ST37; ej inbyggbar: avkänningsavståndet reduceras med max. 5.5 mm) |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,85 / Mässing: 0,48 / Aluminium: 0,46 / koppar: 0,38 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 423,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715)) |
Mått [mm] | 92 x 80 x 40 |
Material | PPE svart; Mässing belagd med vitbrons; formgjuten zink |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|