Induktiv givare
ID9920
IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT
Induktiv givare
ID9920
IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT
- Mycket lång avkänningsräckvidd
- Stor aktiv givaryta
- Dubbelledningsteknologi
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Med robust M12-kontakt
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 50 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 4,6 |
Minsta lastström [mA] | 4 |
Max. läckström [mA] | 0,6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 90 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 50 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...40,5; (monterad inbyggd i stål ST37) |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1631 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 406 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 92 x 80 x 40 |
Material | PPE; Mässing förnicklad |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | kabel: 0,8 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |