Induktiv givare
IE5136
IEA3001-APKG/6M
Induktiv givare
IE5136
IEA3001-APKG/6M
- Speciellt utrymmesbesparande design
- För användning i trånga utrymmen
- Utrymmesbesparande anslutningsteknologi
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP | |
---|---|---|
Utgångsfunktion | brytande | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 750 | |
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsskyddad | ja | |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...0,8 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2737 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 118,2 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,25 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|