Induktiv givare
IE5203
IEK2001-FRKG/US-104
Induktiv givare
IE5203
IEK2001-FRKG/US-104
- För användning i trånga utrymmen
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
- Med robust M12-kontakt
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 5...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 4,6 |
Minsta lastström [mA] | 4 |
Max. läckström [mA] | 0,8 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...0,81 |
Utökat avkänningsavstånd | nej |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,3 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,1 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1703 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 22,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: LCP orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Åtdragningsmoment [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm |
Helmetallhylsa | nej |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Montage
|
|
---|