• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IE5222

Induktiv givare

IE5222

IEA2001-FRKG/PH

Induktiv givare

IE5222

IEA2001-FRKG/PH

  • För användning i trånga utrymmen
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Dubbelledningsteknologi
  • Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm] 1
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 5...36 DC
Skyddsklass III
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 4,6
Minsta lastström [mA] 4
Max. läckström [mA] 0,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 1
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 1 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...0,81
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF påstrålat 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 3 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 3377
Mekaniska data
Vikt [g] 49,6
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M8 x 1 / L = 50
Gängbeteckning M8 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT; låsmuttrar: Mässing
Åtdragningsmoment [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²
diagram och grafer
Montage