• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IE5282

Induktiv givare

IE5282

IEB3002-BPKG/V4A/AS

Induktiv givare

IE5282

IEB3002-BPKG/V4A/AS

  • För användning i trånga utrymmen
  • Med utrymmesbesparande M8-kontakt
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 2
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M8 x 1 / L = 50
Applikation
Speciella egenskaper Utökat avkänningsavstånd
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 10
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1200
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...1,6
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...20
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...80
Kapslingsklass IP 65; IP 67; (med ifm honkontakt fastskruvad)
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 3 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1376
Embedded mjukvara inkluderad ja
UL godkännande
Ta 0...80 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL A017
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 18,4
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M8 x 1 / L = 50
Gängbeteckning M8 x 1
Material rostfritt stål (316 / 1.4401); sensorytan: LCP orange; LED-fönster: PPSU; låsmuttrar: rostfritt stål (316 / 1.4401)
Åtdragningsmoment [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M8; kodning: A
diagram och grafer
Montage