Induktiv givare
IE5324
IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS
Induktiv givare
IE5324
IEB3002BBPKG/0,8M/FH/US100DPS
- Speciellt kort hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Utrymmesbesparande kabel med M12-kontakt
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
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
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,62 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2804 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 39,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; LCP |
Åtdragningsmoment [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | kabel: 0,8 m, PUR; flammhärdig (FRNC); 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: roterbar |
diagram och grafer
Montage
|
|
---|