Induktiv givare
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
Induktiv givare
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
- Speciellt kort hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Utrymmesbesparande kabel med M12-kontakt
- Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
- Minskad lagerhållning tack vare användning som enhet med två eller tre ledningar
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10; (endast i 3-ledar utförande) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,8 |
Minsta lastström [mA] | 2; (endast i 2-ledar utförande) |
Max. läckström [mA] | 0,5; (endast i 2-ledar utförande) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...4,05 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2988 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 30,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: LCP |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: roterbar |