Induktiv givare
IE5413
IEB2001-BROG/3M/BH
Induktiv givare
IE5413
IEB2001-BROG/3M/BH
- Speciellt kort hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Dubbelledningsteknologi
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 3,5 |
Minsta lastström [mA] | 4 |
Max. läckström [mA] | 0,8 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1300 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 1 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...0,81 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 5707 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 57,1 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 3 m, PUR, Halogenfri; 2 x 0,14 mm² |
---|
diagram och grafer
Montage
|
|
---|