• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. IE5448

Induktiv givare

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

Induktiv givare

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

  • Speciellt kort hölje för användning i trånga utrymmen
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 2
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 15
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...1,6
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -20...20
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniska data
Vikt [g] 50,7
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M8 x 1 / L = 50
Gängbeteckning M8 x 1
Material Gängat hölje: Metall belagd; sensorytan: LCP
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²