• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IE5461

Induktiv givare

IE5461

IEBC003BASKG/1M

Induktiv givare

IE5461

IEBC003BASKG/1M

  • Speciellt kort hölje
  • För användning i trånga utrymmen
  • Utrymmesbesparande anslutningsteknologi
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Minskad lagerhållning tack vare användning som enhet med två eller tre ledningar
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 3
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M8 x 1 / L = 37
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 10; (endast i 3-ledar utförande)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,8
Minsta lastström [mA] 2; (endast i 2-ledar utförande)
Max. läckström [mA] 0,5; (endast i 2-ledar utförande)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 3
Arbetsavstånd [mm] 0...2,4
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...15
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1517
Mekaniska data
Vikt [g] 35,7
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M8 x 1 / L = 37
Gängbeteckning M8 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: LCP
Åtdragningsmoment [Nm] A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
diagram och grafer
Montage