Induktiv helmetallgivare
IER204
IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
Induktiv helmetallgivare
IER204
IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
- För användning i verktygsmaskiner och metallbearbetning
- Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
- Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
- Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Applikation
Speciella egenskaper | Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa; optisk inställningshjälp | |
---|---|---|
Applikation | För svetsapplikationer | |
Tryckhållfasthet [bar] | 50 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Minsta lastström [mA] | 2 |
Max. läckström [mA] | 0,75 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 150 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,6 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagtålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1384 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 73 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning |
Helmetallhylsa | ja |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk inställningshjälp | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|