• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IER205

Induktiv helmetallgivare

IER205

IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

Induktiv helmetallgivare

IER205

IEB2002BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

  • För användning i verktygsmaskiner och metallbearbetning
  • Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
  • Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 2
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M8 x 1 / L = 45
Applikation
Speciella egenskaper Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa; optisk inställningshjälp
Applikation För svetsapplikationer
Tryckhållfasthet [bar] 50
Hänvisning till tryckangivelse
sensorytan
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Minsta lastström [mA] 2
Max. läckström [mA] 0,75
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 150
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 2
Arbetsavstånd [mm] 0...1,6
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,6 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...20
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Slagtålighet
1 J
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1384
UL godkännande
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 108,6
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M8 x 1 / L = 45
Gängbeteckning M8 x 1
Material kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning
Helmetallhylsa ja
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, grön
Inställningshjälp 1 x LED, röd
Optisk inställningshjälp ja
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 5 m, PUR; 2 x 0,34 mm²