Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Applikation
Speciella egenskaper | Utökat avkänningsavstånd; Korrektionsfaktor = 1; Elektromagnetfältsäker |
---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation |
Elektromagnetfältsäker | ja |
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT] | 300 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...2,43 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 1 / Aluminium: 1 / koppar: 1 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Korrektionsfaktor = 1 | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja |
Mekaniska data
Vikt [g] | 33,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: LCP vit; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,5 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
diagram och grafer
Montage
|
|
---|