Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Applikation
Speciella egenskaper | Utökat avkänningsavstånd |
---|---|
Applikation | Lämplig för industriella, mobila, kylnings-, och smörjapplikationer; Industriapplikationer / automation |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...2,43 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1340 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 17,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: LCP vit; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Montage
|
|
---|