• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IF0006

Induktiv givare

IF0006

IFA2002-BBOW

Induktiv givare

IF0006

IFA2002-BBOW

  • Med AC-utgång för användning i AC-strömförsörjningar
  • Dubbelledningsteknologi
  • Med PVC-kabel
  • Brett AC-driftspänningsintervall
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Utgångsfunktion brytande
Avkänningsavstånd [mm] 2
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] 47...63
Anslutningsspänning [V] 20...250 AC
Skyddsklass II
Polaritetssäker nej
Utgångar
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 8,5
Minsta lastström [mA] 8
Max. läckström [mA] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25
Kortslutningssäker nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...1,6
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 932
Mekaniska data
Vikt [g] 115,4
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Gängbeteckning M12 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT naturell; Skyddshylsa: TPE-E; LED-fönster: PBT naturell; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons
Åtdragningsmoment [Nm] A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Anmärkning
Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
diagram och grafer
Montage