• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IF5505

Induktiv givare

IF5505

IFK3002-ANKG/US-100

Induktiv givare

IF5505

IFK3002-ANKG/US-100

  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • För noggrann positionsdetektering på maskiner
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 2
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 60
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 10
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad nej
Utgångar
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 700
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...1,62
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1646
Embedded mjukvara inkluderad ja
Mekaniska data
Vikt [g] 27,9
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 60
Gängbeteckning M12 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons