Induktiv givare
IF5767
IFB3002-BPKG/US-104
Induktiv givare
IF5767
IFB3002-BPKG/US-104
- Speciellt kort hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Stort driftstemperaturintervall
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,62 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1134 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 26,4 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Åtdragningsmoment [Nm] | 7 |