- Produkter
- IF5840
Induktiv givare
IF5840
IFK3003BBPKG/V4A/30M
Induktiv givare
IF5840
IFK3003BBPKG/V4A/30M
- Stort driftstemperaturintervall
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Med lång PVC-kabel
Utgående artikel
Alternativartiklar: IF5837 Produktjämförelse: IF5840 / IF5837 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 400 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...2,4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1874 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1041,2 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 30 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|