• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IF5843

Induktiv givare

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

Induktiv givare

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

  • Speciellt kort hölje
  • För användning i trånga utrymmen
  • Dubbelledningsteknologi
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Utgående artikel
  • ce
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 4
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 40
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 4,6
Minsta lastström [mA] 4
Max. läckström [mA] 0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 150
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1500
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 2680
Mekaniska data
Vikt [g] 74,5
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 40
Gängbeteckning M12 x 1
Material PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²