Induktiv givare
IF5936
IFK2004BFRKG/2LED/US-104
Induktiv givare
IF5936
IFK2004BFRKG/2LED/US-104
- Robust hölje för användning vid metallbearbetning
- Tål olja och kylmedel
- Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
- Med optisk monterings- och inställningshjälp
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp |
---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 4,6 |
Minsta lastström [mA] | 4 |
Max. läckström [mA] | 1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; ("Coolant") |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1424 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 28,05 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Åtdragningsmoment [Nm] | 7 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk inställningshjälp | ja |