• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IF5937

Induktiv givare

IF5937

IFK2007-FRKG/2LED/US-104

Induktiv givare

IF5937

IFK2007-FRKG/2LED/US-104

  • Robust hölje för användning vid metallbearbetning
  • Tål olja och kylmedel
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
  • Med optisk monterings- och inställningshjälp
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm] 7
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 60
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
Applikation Industriapplikationer / automation
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 4,6
Minsta lastström [mA] 4
Max. läckström [mA] 1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 500
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 7
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 7 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...5,7
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 68; ("Coolant")
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1428
Mekaniska data
Vikt [g] 28,3
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 60
Gängbeteckning M12 x 1
Material kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons
Åtdragningsmoment [Nm] 7
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul
Inställningshjälp 1 x LED, röd
Optisk inställningshjälp ja