• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IFC202

Induktiv givare

IFC202

IFB2004BARKG/M/US-104-ARS

Induktiv givare

IFC202

IFB2004BARKG/M/US-104-ARS

  • För användning i verktygsmaskiner och metallbearbetning
  • Tål olja och kylmedel
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Speciellt kort hölje för användning i trånga utrymmen
  • Permanent läsbar lasertypetikett
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 4
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 45
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd
Applikation Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel
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
Minsta lastström [mA] 2
Max. läckström [mA] 0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 700
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...3,25
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 68; ("Coolant")
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 2487
UL godkännande
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Hazardous voltage
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 24,8
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 45
Gängbeteckning M12 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: LCP
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul