Induktiv givare
IFC209
IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO
Induktiv givare
IFC209
IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO
- För användning i verktygsmaskiner och metallbearbetning
- Tål olja och kylmedel
- Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
- Speciellt kort hölje för användning i trånga utrymmen
- Permanent läsbar lasertypetikett
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd |
---|---|
Applikation | Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; ("Coolant") |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2017 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 27,2 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: keramik |