• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IFM208

Induktiv givare

IFM208

IFKC007-ASKG/M/6M/ZH

Induktiv givare

IFM208

IFKC007-ASKG/M/6M/ZH

  • Hög stöt- och vibrationstålighet för användning i mobila maskiner
  • E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (de tyska transportmyndigheterna)
  • Hög brustålighet
  • Stort drifttemperaturs- och driftspänningsintervall
  • Högt inträngningsskydd för kraven vid tuffa miljöförhållanden
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 7
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 79
Applikation
Speciella egenskaper Utökat avkänningsavstånd
Applikation För användning i mobila och tuffa miljöer
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 10; (endast i 3-ledar utförande)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Minsta lastström [mA] 2; (endast i 2-ledar utförande)
Max. läckström [mA] 0,5; (endast i 2-ledar utförande)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 300
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 7
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 7 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...5,67
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4
Hysteres [% av Sr] 1...20
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
Fordonsmiljö
påstrålad störning och störtålighet: ECE R10 E1 typgodkännande
brusimmunitet enligt DIN ISO 11452-2 100 V/m
påstrålad störning i 24V nät enligt ISO 7637-2: 2004 (puls 1 till 4) och ISO16750-2: 2012 (load dump)
puls 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
Svårighetsgrad III III III III III III Test A
Felkriterium C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV Strömförsörjning ledare till ledare
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna / -40...85 °C
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna / -20...50 °C
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Saltsprayprov
EN 60068-2-52 Kb Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 694
UL godkännande
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Hazardous voltage
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 281,5
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 79
Gängbeteckning M12 x 1
Material kapsling: rostfritt stål; sensorytan: LCP naturell; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; Brandegenskaper enligt ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm²