Induktiv givare
IFM213
IFKC004BASKG/M/60V/US-104-DRS
Induktiv givare
IFM213
IFKC004BASKG/M/60V/US-104-DRS
- Hög stöt- och vibrationstålighet för användning i mobila maskiner
- E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (de tyska transportmyndigheterna)
- Hög brustålighet
- Stort drifttemperaturs- och driftspänningsintervall
- Högt inträngningsskydd för kraven vid tuffa miljöförhållanden
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd |
---|---|
Applikation | För användning i mobila och tuffa miljöer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...60 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Minsta lastström [mA] | 2 |
Max. läckström [mA] | 0,5; (endast i 2-ledar utförande) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 400 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,24 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||||||||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||||||||||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 30,4 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål; sensorytan: LCP naturell; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |