Induktiv helmetallgivare
IFR200
IFK3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
Induktiv helmetallgivare
IFR200
IFK3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
- Immunitet för elektromagnetiska fält för svetsapplikationer
- Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
- Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Stort driftstemperaturintervall
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa; Elektromagnetfältsäker; nonstick-beläggning | |
---|---|---|
Applikation | För svetsapplikationer | |
Tryckhållfasthet [bar] | 100 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
|
Elektromagnetfältsäker | ja; (pulslängd för svetsströmmen: < 200 ms) |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,6 / Mässing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagtålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1152 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 35 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning |
Åtdragningsmoment [Nm] | 6 |
Helmetallhylsa | ja |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
Montage
|
|
---|