- Produkter
- IFS219
Induktiv givare
IFS219
IFK3004-BPKG/US-104
Induktiv givare
IFS219
IFK3004-BPKG/US-104
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Permanent läsbar lasertypetikett
- För noggrann positionsdetektering på maskiner
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,24 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1134 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | nej | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 26,8 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|