Induktiv givare
IFS712
IFB2007-ARKG/2M/PUR/UP
Induktiv givare
IFS712
IFB2007-ARKG/2M/PUR/UP
- Lämplig för industriella, mobila, kylnings-, och smörjapplikationer
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Flexibel användning tack vare stort drifttemperaturintervall
- Säker detektering tack vare stor avkänningsräckvidd och små givartoleranser
- Minskad förvaringstid tack vare många olika användingsområden
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 7 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Applikation
Speciella egenskaper | För användning i släpkedja; Utökat avkänningsavstånd |
---|---|
Applikation | Industriapplikationer / automation |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 5 |
Minsta lastström [mA] | 2 |
Max. läckström [mA] | 0,6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 7 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...5,67 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 899 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | ||||
Montering | ej inbyggbar | ||||
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||
Gängbeteckning | M12 x 1 | ||||
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|