Induktiv givare
IFT204
IFB3004BAPKG/V4A/US-104
Induktiv givare
IFT204
IFB3004BAPKG/V4A/US-104
- Stort driftstemperaturintervall
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
- Temperaturchocktålig även vid ofta förekommande temperaturvariationer
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd |
---|---|
Applikation | regelmässing rengöringsprocess |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,24 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1134 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 24,8 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PEEK naturell; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 15 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|