Induktiv givare
IFT213
IFKC007-ASKG/M/V4A/6M/WH
Induktiv givare
IFT213
IFKC007-ASKG/M/V4A/6M/WH
- Stort driftstemperaturintervall
- Temperaturchocktålig även vid ofta förekommande temperaturvariationer
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 7 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Applikation
Speciella egenskaper | Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp |
---|---|
Applikation | regelmässing rengöringsprocess |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 12; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,8 |
Minsta lastström [mA] | 2; (endast i 2-ledar utförande) |
Max. läckström [mA] | 0,5; (endast i 2-ledar utförande) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 7 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...5,7 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1287 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 251,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PEEK |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk inställningshjälp | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|