• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IFT261

Induktiv helmetallgivare

IFT261

IFB3004BBPKG/AM/2M/MPPE

Induktiv helmetallgivare

IFT261

IFB3004BBPKG/AM/2M/MPPE

  • Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
  • Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
  • Stort drifttemperaturintervall upp till 100 C
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 4
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 40
Applikation
Speciella egenskaper Halogenfri; För användning i släpkedja; Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa
Applikation konstant rengöring med aggresiva rengöringsmedel; regelmässing rengöringsprocess
Tryckhållfasthet [bar] 50
Hänvisning till tryckangivelse
sensorytan
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 10
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...3,24
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...100
Kapslingsklass IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Slagtålighet
1 J
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA = 0 °C; TB = 100 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cykler
Saltsprayprov
EN 60068-2-52 Kb Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1258
Embedded mjukvara inkluderad ja
UL godkännande
Ta 0...75 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL A027
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 85,1
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 40
Gängbeteckning M12 x 1
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment [Nm] 15
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Böjningscykler > 5 Mio.
Helmetallhylsa ja
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²