• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IG0112

Induktiv givare

IG0112

IGA2008-BBOA/V4A/6M

Induktiv givare

IG0112

IGA2008-BBOA/V4A/6M

  • Med kombinerat AC/DC-utmatningssteg
  • Dubbelledningsteknologi
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Med lång PVC-kabel
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Utgångsfunktion brytande
Avkänningsavstånd [mm] 8
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...250 AC/DC
Skyddsklass II
Polaritetssäker nej
Utgångar
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 6
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 6,5
Minsta lastström [mA] 5
Max. läckström [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningssäker nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...6,5
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 604
Mekaniska data
Vikt [g] 336
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 80
Gängbeteckning M18 x 1
Material rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT färglös
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Anmärkning
Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²