Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 6 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 6,5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 8 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,5 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 604 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 117 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|