• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IG5240

Induktiv givare

IG5240

IGB3005-BPKG/6M

Induktiv givare

IG5240

IGB3005-BPKG/6M

  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 5
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 38
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 500
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...4,05
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1899
Mekaniska data
Vikt [g] 344,5
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 38
Gängbeteckning M18 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: CO-PC
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²