• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IG5539

Induktiv givare

IG5539

IGA4005-CPKG/US-104

Induktiv givare

IG5539

IGA4005-CPKG/US-104

  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Komplementär utmatningsfunktion NO/NC
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion antivalent
Avkänningsavstånd [mm] 5
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 80
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 10; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion antivalent
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 400
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...4,05
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1441
Embedded mjukvara inkluderad ja
Mekaniska data
Vikt [g] 71
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 80
Gängbeteckning M18 x 1
Material kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: belagd med vitbrons
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x LED, gul