• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IG5806

Induktiv givare

IG5806

IGA2005-FRKG/V4A/US-100-IRF/AU

Induktiv givare

IG5806

IGA2005-FRKG/V4A/US-100-IRF/AU

  • Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
  • Dubbelledningsteknologi
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm] 5
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 90
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation Industriapplikationer / automation
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 4,6
Minsta lastström [mA] 4
Max. läckström [mA] 0,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 400
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 700
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...4,05
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1835
Mekaniska data
Vikt [g] 68
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 90
Gängbeteckning M18 x 1
Material rostfritt stål (1.4571/316Ti); sensorytan: PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad