• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IG5942

Induktiv givare

IG5942

IGB3005-BPKG/US-104

Induktiv givare

IG5942

IGB3005-BPKG/US-104

  • Stort driftstemperaturintervall
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 5
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 45
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 10
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...4,05
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1083
Embedded mjukvara inkluderad nej
Mekaniska data
Vikt [g] 42,5
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 45
Gängbeteckning M18 x 1
Material kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x LED, gul