inductiv analog givare med IO-Link
IG6087
IGK4005A2PKG/IO/US
inductiv analog givare med IO-Link
IG6087
IGK4005A2PKG/IO/US
- Noggrann lineariserad utsignal
- Mycket hög repeterbarhet
- För kontaktfri avståndsmätning
- Stort driftstemperaturintervall
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 15...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (linjär; lutning: 2,222 V/mm; för frontalt närmande och för flagga av stål (St37): 18 x 18 x 1 mm) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Mätområde [mm] | 0,5...5 |
---|---|
Kopplingspunkt IO-Link [mm] | 0,94...4,68 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4 | |
---|---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 | |
Notera hysteresen |
|
|
Linjäritetsfel för analogutgång [%] | ± 1; (av slutvärdet för mätområdet) | |
Repeterbarhet analogutgång [%] | ± 1; (av slutvärdet för mätområdet) | |
Temperaturkoefficient [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperaturdrift | ± 5 %; (av slutvärdet för mätområdet) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 10 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | räknare för kopplingscykler; påslagscykelräknare; räknare för driftstimmar; interntemperature; användarspecifik markering | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 220 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 54 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Åtdragningsmoment [Nm] | 25 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|