Induktiv AS-Interface givare
IGC235
IGK2012-ASI /M/US-104
Induktiv AS-Interface givare
IGC235
IGK2012-ASI /M/US-104
- För användning i verktygsmaskiner och metallbearbetning
- Tål olja och kylmedel
- Med AS-i-gränssnitt
- Tydligt synlig indikation av funktion och kopplingsstatus
- Permanent läsbar lasertypetikett
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 1000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...9,7 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,45 / koppar: 0,35 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; ("Coolant") |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1565 | ||||||||||
UL godkännande |
|
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utökat adresseringsläge | ja | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 57301 | |||||||||||||||
Databitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 46,4 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | Gängat hölje: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: LCP färglös; låsmuttrar: Mässing |